Menu Search

IP67 kabeldoorvoer PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Deze afdichtende doorvoertule is gemaakt van grijs EPDM en heeft een IP67-rating voor installatie op uw elektrische behuizingen. Gemaakt voor PG-schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10236451

Oud artikelnummer:

283250122599

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Lichtgrijs
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Soort kop Rond
Compatibele kabeldiameters 10.0 - 14.0 mm
Plaatdiktebereik 1.0 - 4.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op