Menu Search

IP67 kabeldoorvoer M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Deze afdichttule biedt afdichting voor stof en water wat deze geschikt maakt voor externe toepassingen. Het is eenvoudig te installeren, bestand tegen trillingen en werkt tevens als afdichtplug totdat een kabel is geïnstalleerd.
Essentra artikelnummer:

10225073

Oud artikelnummer:

283200059999

16230 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,4267
500 - 999 € 0,3835
1000 + € 0,3419
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 21,34

50 x € 0,4267

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Soort kop Rond
Compatibele kabeldiameters 8.0 - 13.0 mm
Plaatdiktebereik 1.0 - 4.0 mm
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op