Menu Search

IP67 kabeldoorvoer M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Deze afdichttule biedt afdichting voor stof en water wat deze geschikt maakt voor externe toepassingen. Het is eenvoudig te installeren, bestand tegen trillingen en werkt tevens als afdichtplug totdat een kabel is geïnstalleerd.
Essentra artikelnummer:

10224984

Oud artikelnummer:

283120001499

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,3096
500 - 999 € 0,2788
1000 + € 0,248
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 15,48

50 x € 0,3096

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Soort kop Rond
Compatibele kabeldiameters 4.0 - 7.0 mm
Plaatdiktebereik 0.5 - 2.0 mm
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op