Menu Search

IP67 kabeldoorvoer 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Essentra artikelnummer:

10340486

Oud artikelnummer:

1342663

19975 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,7055
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 705,50

1000 x € 0,7055

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Soort kop Rond
Plaatdiktebereik 0.5 - 2.0 mm
Standaarden IP67
Goederencode 3926909790

Product 1342663 vervangt:

IP67 kabeldoorvoer PG-7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM
Essentra artikelnummer: 10559260
Oud artikelnummer: LTG-199017

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op