Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 0.43 M8 x 1.25 Zwaar gebruik Koolstofstaal

Het bedrade inzetstuk vervangt gestripte of beschadigde schroefdraden door sterkere schroefdraden, wat een stevige verbinding verzekert. Eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder speciaal boren en wordt gebruikt in zware toepassingen. Het biedt een stevige bevestiging. Maten in duim en metrisch geleverd en gemaakt van koolstofstaal.
Essentra artikelnummer:

20218072

Oud artikelnummer:

20218072

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 7,222
10 - 19 € 6,497
20 - 49 € 6,14
50 - 99 € 5,773
100 - 499 € 4,692
500 + € 4,335
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,22

1 x € 7,222

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteektype Zwaar gebruik
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Materiaal Koolstofstaal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op