Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 0.6 M12 x 1.75 Zwaar gebruik RVS 303

Het bedrade inzetstuk vervangt gestripte of beschadigde schroefdraden door sterkere schroefdraden, wat een stevige verbinding verzekert. Eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder speciaal boren en wordt gebruikt in zware toepassingen. Het biedt een stevige bevestiging. Maten in duim en metrisch geleverd en gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20218034

Oud artikelnummer:

20218034

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 32,14
10 - 19 € 28,927
20 - 49 € 27,316
50 - 99 € 25,714
100 - 499 € 20,89
500 + € 19,288
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 32,14

1 x € 32,14

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteektype Zwaar gebruik
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.6
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Materiaal RVS 303
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op