20217587
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 10,40 |
10 - 19 | € 9,36 |
20 - 49 | € 8,84 |
50 - 99 | € 8,32 |
100 - 499 | € 6,76 |
500 + | € 6,24 |
Insteektype | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M4 x 0.70 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M 8 x 1.25 |
E x t. thread type d2 | Coarse |
l1 | 8.0 |
Inst tool ref | W0630 |
Inst. tap drill size | 6.9 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 8.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M 8 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 9.5 |
Removal drill size | 5.5 |
Removal drill depth | 4.0 |
Materiaal | RVS 303 |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan