20218423
20218423
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 59,956 |
| 10 - 19 | € 53,958 |
| 20 - 49 | € 50,959 |
| 50 - 99 | € 47,96 |
| 100 + | € 38,974 |
| Int d1 tol 2B | 7/8"-14 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 1-1/4"-12 |
| E x t. thread type d2 | UNF |
| l1 | 1.25 |
| Inst. tap drill size | 1-3/16" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/4"-12 |
| Materiaal | RVS 303 |
| Insteektype | Zwaar gebruik |
| Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan