20218164
20218164
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 4,937 |
| 10 - 19 | € 4,447 |
| 20 - 49 | € 4,192 |
| 50 - 99 | € 3,947 |
| 100 - 499 | € 3,213 |
| 500 + | € 2,958 |
| Int d1 tol 2B | 10-32 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 5/16"-18 |
| E x t. thread type d2 | UNC |
| l1 | 0.31 |
| Inst. tap drill size | 17/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 5/16"-18 |
| Materiaal | RVS 303 |
| Insteektype | Dunne wand |
| Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan