Menu Search

Schroefvoetjes 9.5 mm 5.1 mm

Zwarte Messing Schroefvoetjes kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparatuur.
Essentra artikelnummer:

10174418

Oud artikelnummer:

TB-2

7929 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,7583
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 75,83

100 x € 0,7583

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat #8-32
Basisdiameter 9.5 mm
Hoogte van de basis 5.1 mm
Voet uit vol materiaal Butylrubber
Materiaal Rubber
Bumpervoetstijl Threaded Insert Bumper
Kleur Zwart
Massief materiaal IIR Shore 40-50A;Messing
Goederencode 7419809099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op