Menu Search

Glijder met spijker 15.0 mm Staal Naturel

Glijvoeten met Spijker van Naturel Nikkel kunnen eenvoudig in meubelpoten worden geslagen om de vloer te beschermen en maken soepel glijden mogelijk.
Essentra artikelnummer:

10301241

Oud artikelnummer:

550453

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 0,1884
1000 + € 0,1602
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 37,68

200 x € 0,1884

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter 45.0 mm
Massief materiaal Staal
Kleur Naturel
Voltooien Vernikkeld
Metalen grijptanden Ja
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Goederencode 7508900000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op