Menu Search

Rond Buisinzetstuk 19.1 mm 1.6 mm Zwart LDPE - PIR

Deze ronde buisinzet is gemaakt van zwart LDPE en heeft een schuine basis, waardoor hij ideaal is voor gebruik op oneffen oppervlakken. Geribbeld om het inbrengen en vasthouden te vergemakkelijken.
Essentra artikelnummer:

10092675

Oud artikelnummer:

199032

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,3464
2000 + € 0,1282
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 69,28

200 x € 0,3464

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter 19.1 mm
Voet uit vol materiaal Polyethyleen
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Metalen grijptanden Nee
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op