Menu Search

Rond Buisinzetstuk 22.2 mm 1.4 mm 2.0 mm Zwart LDPE - PIR

Imperiaal met een gladde afwerking. Bolle insteekdoppen rond van vorm. Gemaakt van zwart polyethyleen (PE). Geeft een mooie afwerking aan hoogwaardige buisproducten.
Essentra artikelnummer:

10079447

Oud artikelnummer:

111522

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,261
2000 + € 0,1082
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 52,20

200 x € 0,261

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale kalibermaat 14.0 mm
Diameter 22.2 mm
Voet uit vol materiaal Polyethyleen
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Metalen grijptanden Nee
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op