Menu Search

Insteekdop voor kabelwartels 2 M20 EPDM Zwart

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 4-6 mm.
Essentra artikelnummer:

10301432

Oud artikelnummer:

550927

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 499 € 2,2927
500 + € 1,963
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 22,93

10 x € 2,2927

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Aantal gleuven 2
Kabelbundeldiameters 4.0 - 6.0 mm
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op