Menu Search

Dennenboomkabelklem 4.8 mm 6.4 mm PA Naturel

Deze Halve U-klemmen hebben een dennenboombasis die uitzonderlijk houdvermogen biedt. Ze kunnen in gaten met en zonder schroefdraad, in geboorde en geponste gaten worden ingebracht. Ze zijn tevens geschikt voor metaal met schroefdraad, hout, vezelplaat, kunststof, foam of rubbermateriaal, en zijn daardoor enorm veelzijdig.
Essentra artikelnummer:

10157848

Oud artikelnummer:

HURCBH-3-19

72551 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2142
5000 - 9999 € 0,1927
10000 + € 0,1735
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 214,20

1000 x € 0,2142

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push In
Basislengte 14.2 mm
Basisbreedte 7.6 mm
Compatibele kabeldiameters 4.8 mm
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Compatibele paneeldiktes 6.4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide
Verstelbaar/vast Vast

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op