Menu Search

Kabelwartel M25 9.0 mm 17.0 mm PA Lichtgrijs

Cable Glands are used to manage cables in a secure and structured environment. It is a trustworthy weather-resistant seal (twist, strain, and snag proof). It has a click-in method that secures the cable in place without additional tools. Light Grey made from PA and UL94 V-2 rated.
Essentra artikelnummer:

10643549

Oud artikelnummer:

159802561302

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 14,829
50 + € 9,4436
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 148,29

10 x € 14,829

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Lichtgrijs
Vorm pakking Click-In
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Prijs per stuk inclusief BTW 14.3836 GBP
Goederencode 3926909790
Draadmaat M25

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op