Menu Search

Snap-fit afdichtpluggen 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturel

Deze snap-fit afdichtplug is gemaakt van LDPE en is bestemd als bescherming van de scherpe rand van rond gaten in metaalplaten met een dikte van 2,5 mm. Het is eenvoudig in positie vast te klikken en wordt stevig in dunne platen vastgezet.
Essentra artikelnummer:

10085837

Oud artikelnummer:

12631

291 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,6794
1500 + € 0,3576
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 101,91

150 x € 0,6794

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 59.0 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 47.5 mm
Type 1
Kleur Naturel
Materiaal LDPE - PIR
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op