Menu Search

Snap-fit afdichtpluggen 61.5 mm LDPE - PIR Naturel

Deze snap-fit afdichtplug is gemaakt van LDPE en is bestemd als bescherming van de scherpe rand van rond gaten in metaalplaten met een dikte van 2,5 mm. Het is eenvoudig in positie vast te klikken en wordt stevig in dunne platen vastgezet.
Essentra artikelnummer:

10085349

Oud artikelnummer:

12548

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,7432
1000 + € 0,3936
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 74,32

100 x € 0,7432

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 61.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 50.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE - PIR
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op