Menu Search

Snap-fit afdichtpluggen 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturel

Deze snap-fit afdichtplug is gemaakt van LDPE en is bestemd als bescherming van de scherpe rand van rond gaten in metaalplaten met een dikte van 2,5 mm. Het is eenvoudig in positie vast te klikken en wordt stevig in dunne platen vastgezet.
Essentra artikelnummer:

10085301

Fabrikant artikelnummer:

12544

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3209
5000 + € 0,1691
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 160,45

500 x € 0,3209

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 33.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 22.0 mm
Type 1
Kleur Naturel
Materiaal LDPE - PIR
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op