Menu Search

Snap-fit afdichtpluggen 20.0 mm LDPE - PIR Naturel

Deze snap-fit afdichtplug is gemaakt van LDPE en is bestemd als bescherming van de scherpe rand van rond gaten in metaalplaten met een dikte van 2,5 mm. Het is eenvoudig in positie vast te klikken en wordt stevig in dunne platen vastgezet.
Essentra artikelnummer:

10072776

Oud artikelnummer:

10923

5000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2019
5000 + € 0,1029
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 100,95

500 x € 0,2019

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 20.0 mm
H 8.5 mm
h 3.0 mm
d1 9.5 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE - PIR
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op