Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,83 - € 17,11 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 7,153 - € 13,90 | 107 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 18,12 - € 37,087 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 10,685 - € 20,818 | 72 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 10,403 - € 20,257 | 32 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 22,202 - € 73,612 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 21,267 - € 52,638 | 15 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
|
||
| € 11,724 - € 23,374 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 8,0881 - € 8,0881 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 15,034 - € 31,57 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 11,724 - € 23,374 | 37 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 9,1121 - € 9,1121 | 128 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 25,1697 - € 27,9745 | Vraag de levertijd aan hier |
7.087 in
180.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| € 12,941 - € 12,941 | 288 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
|
||
| € 14,974 - € 29,888 | 16 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 15,36 - € 30,698 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 20,213 - € 70,527 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 27,1435 - € 30,1265 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
|
||
| € 18,996 - € 18,996 | 10 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
|
||
| € 14,2173 - € 14,2173 | 12 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan