Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 69,8122 - € 73,4889 | 8 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
|
||
| € 73,4889 - € 73,4889 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
|
||
| € 89,6755 - € 89,6755 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
|
||
| € 12,0523 - € 24,0285 | 655 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| € 89,6755 - € 89,6755 | 4 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
|
||
| € 10,9235 - € 21,8183 | 83 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 14,6154 - € 14,6154 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 13,3033 - € 13,3033 | 288 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
|
||
| € 7,0483 - € 7,0483 | 30 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 26,9577 - € 26,9577 | 4 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
205.0 kg
205.0 kg
|
||
| € 24,288 - € 24,288 | 6 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| € 8,3146 - € 8,3146 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 12,4032 - € 12,4032 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 9,3672 - € 9,3672 | 128 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 14,9053 - € 16,5835 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| € 10,8471 - € 10,8471 | 96 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 32,6179 - € 32,6179 | 16 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
|
||
| € 12,0523 - € 24,0285 | 37 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 38,11 - € 38,11 | Vraag de levertijd aan hier |
7.087 in
180.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
|
||
| € 18,7956 - € 18,7956 | 12 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
140.0 kg
140.0 kg