Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,1683 - € 39,9512 | 229 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwielen met draadpen en rem
|
|
||
| € 11,8693 - € 23,5155 | 45 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met draadpen
|
|
||
| € 8,6044 - € 16,7554 | 131 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 11,5187 - € 22,395 | 36 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 13,3033 - € 25,8542 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 21,0226 - € 40,8486 | 66 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| € 7,7347 - € 15,0263 | 1460 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 33,96 - € 65,9986 | 4 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| € 15,5464 - € 31,0446 | 58 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| € 31,8243 - € 93,5507 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| € 12,6321 - € 24,5414 | 72 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 9,0166 - € 18,0054 | 20 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| € 61,2842 - € 121,4232 | 8 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| € 4,9583 - € 9,6755 | 220 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 3,2037 - € 6,2154 | 40 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 111,6444 - € 156,2992 | 4 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| € 9,4278 - € 18,358 | 33 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 112,7428 - € 157,8247 | 4 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| € 7,2166 - € 14,0003 | 125 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 138,1139 - € 406,0806 | 7 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
611.8 kg
611.8 kg