Menu Search

Tapbouten Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

De kop schroef met zeer lage kop is ideaal voor compacte assemblages waar standaard bevestigingsmiddelen te omvangrijk kunnen zijn. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Presteert bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20833718

Oud artikelnummer:

20833718

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 2,10
100 + € 1,68
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 42,00

20 x € 2,10

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 ±0.2 25.0
d2 9.0
h1 1.5
l2 1.6
Torx Nr. TX-15
Kleur Beige
Materiaal PEEK
Koptype Torx Head
Aandrijvingsmaat TX-15

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op