Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Serie: SR2012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4927 - € 0,5446 | 303 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4778 - € 0,5312 | 9500 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,303 - € 2,8494 | 6973 Op voorraad |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 1,9441 - € 4,749 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 2,8197 - € 5,773 | 1155 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,4392 - € 0,4882 | 116 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5312 - € 0,5906 | 250 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,0035 - € 4,8974 | 14 Op voorraad |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 4,9864 - € 7,0345 | 170 Op voorraad |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1662 - € 0,1854 | 1515 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4081 - € 0,4511 | 1282 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4793 - € 0,5342 | 728 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2137 - € 0,2389 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,1169 - € 0,1299 | 1755 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,4659 - € 0,5179 | 235 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,2864 - € 0,2997 | 1670 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,4244 - € 0,4719 | 250 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,411 - € 0,4541 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,8197 - € 5,773 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 2,1222 - € 3,6211 | 159 Op voorraad |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan