10344750
1440346
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 25 - 124 | € 9,3644 |
| 125 - 249 | € 8,845 |
| 250 + | € 8,3256 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Kopdiameter | 0.217 in |
| Kophoogte | 0.094 in |
| Kophoogte | 2.4 mm |
| Draadmaat | M3 |
| Draadlengte | 20.0 mm |
| Draadlengte | 0.787 in |
| Koptype | Low Round Head |
| Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
| Kleur | Lichtbruin |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Standaarden | UL |
| Goederencode | 3926909790 |
| Massief materiaal | Polyether-ether-ketone |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan