Menu Search

Tapbouten M8 20.0 RVS 303

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Essentra artikelnummer:

20754327

Oud artikelnummer:

20754327

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,2634
100 - 249 € 4,7391
250 - 749 € 4,2148
750 + € 3,6802
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,26

1 x € 5,2634

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 4.7
h3 max 2.5
l1 20.0
r1 0.40
A/F 4.0
Torque to max.Nm 8.50
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op