Menu Search

Tapbouten M2 8.0 Gezwart rvs 316

Dopschroef met een ultralage kop en een torx-aandrijving. Het lage kopontwerp met ultralaag profiel betekent dat de schroef geen verzonken locatie nodig heeft. Ideaal voor toepassingen met minimale speling. Gezwart en gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20207076

Oud artikelnummer:

20207076

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,3873
100 - 249 € 3,0511
250 - 749 € 2,7057
750 + € 2,3695
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,39

1 x € 3,3873

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.5
l1 8.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.18
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal Gezwart rvs 316
Torx Nr. TX 4
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op