Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20206987
20206987
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 5,2325 |
| 100 - 249 | € 4,7082 |
| 250 - 749 | € 4,184 |
| 750 + | € 3,6597 |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 | 12.0 |
| h1 | 1.2 |
| H2 max | 3.5 |
| l1 | 20.0 |
| r1 | 0.7 |
| Torque to max.Nm | 5.20 |
| Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
| Materiaal | Gezwart rvs 303 |
| Torx Nr. | TX 20 |
| Voltooien | Zwartgeblakerd |
| Goederencode | 7318156290 |