20205157
20205157
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 3,2084 |
| 100 - 249 | € 2,8835 |
| 250 - 749 | € 2,569 |
| 750 + | € 2,2441 |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 | 6.0 |
| h1 | 0.8 |
| H2 max | 2.0 |
| h3 max | 1.4 |
| l1 | 6.0 |
| r1 | 0.10 |
| A/F | 1.5 |
| Torque to max.Nm | 0.60 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Materiaal | RVS 316 |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan