Menu Search

Tapbouten M2 10.0 RVS 316

Dopschroef met een ultralage kop en een zeskantaandrijving. Het lage kopontwerp met ultralaag profiel betekent dat de schroef geen verzonken locatie nodig heeft. Ideaal voor toepassingen met minimale speling. Gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20205096

Oud artikelnummer:

20205096

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,121
100 - 249 € 2,805
250 - 749 € 2,499
750 + € 2,183
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,12

1 x € 3,121

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 10.0
r1 0.10
A/F 1.3
Torque to max.Nm 0.16
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op