Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20203337
20203337
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 3,0203 |
| 100 - 249 | € 2,716 |
| 250 - 749 | € 2,4117 |
| 750 + | € 2,1177 |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 | 9.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 3.0 |
| h3 max | 2.0 |
| l1 | 10.0 |
| r1 | 0.20 |
| A/F | 3.0 |
| Torque to max.Nm | 2.20 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Materiaal | RVS 316 |
| Goederencode | 7318156290 |