Menu Search

Tapbouten M3 16.0 RVS 316

Dopschroef met een extra lage kop en een zeskantaandrijving. Het lage kopontwerp met extra laag profiel betekent dat de schroef geen verzonken locatie nodig heeft. Ideaal voor toepassingen met minimale speling. Gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20203214

Oud artikelnummer:

20203214

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 2,8414
100 - 249 € 2,5587
250 - 749 € 2,275
750 + € 1,9923
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,84

1 x € 2,8414

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
d2 6.0
h1 1.5
H2 max 2.0
h3 max 1.6
l1 16.0
r1 0.10
A/F 1.5
Torque to max.Nm 0.60
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op