20202958
20202958
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 2,1177 |
| 100 - 249 | € 1,9059 |
| 250 - 749 | € 1,6941 |
| 750 + | € 1,4783 |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 | 12.0 |
| h1 | 1.2 |
| H2 max | 3.5 |
| l1 | 25.0 |
| r1 | 0.7 |
| Torque to max.Nm | 5.20 |
| Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
| Materiaal | RVS 303 |
| Torx Nr. | TX 20 |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan