Menu Search

Tapbouten M6 20.0 RVS 303

Cilinderschroef met lage kop en zeskantaandrijving. Ontwerp met lage kop vermindert de hoogte van de kop van de schroef, wat betekent dat verzinken niet nodig is. Ideaal voor toepassingen met minimale speling.
Essentra artikelnummer:

20141257

Oud artikelnummer:

20141257

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,6239
100 - 249 € 4,1552
250 - 749 € 3,6967
750 + € 3,2392
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,62

1 x € 4,6239

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
d2 10.0
h1 1.5
H2 max 4.0
h3 max 2.5
l1 20.0
r1 0.25
A/F 3.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op