Menu Search

Tapbouten Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK Beige

De schroef met lage kop is ideaal voor constructies met beperkte ruimte en biedt een uitstekende bevestiging. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Presteert bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834555

Oud artikelnummer:

20834555

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 1,5214
100 + € 1,213
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 30,43

20 x € 1,5214

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 ±0.2 25.0
d2 7.0
h1 3.10
l2 1.4
Torx Nr. TX-20
Treksterkte (N) 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK
Koptype Torx Head
Aandrijvingsmaat TX-20

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op