Menu Search

ID Xpansion klem 152.4 45.5 Zacht staal

Deze ID Xpansion-klem zet onderdelen met interne boringen vast tijdens machinebewerkingen. Het klemoppervlak kan worden gefreesd om in rondingen of vormen te passen. Gemaakt van staal, met een laag profiel.
Essentra artikelnummer:

20267636

Oud artikelnummer:

20267636

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 1.246,532
5 - 9 € 1.184,21
10 - 19 € 1.121,878
20 + € 1.059,556
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.246,53

1 x € 1.246,532

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 152.4
Gewicht g 5436.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Stock d2 250.2
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 133.4
Maximale torsie tot Nm 170.0
Houdkracht kN 26.0
Maximale diameter uitzetting vanuit ontspannen toestand 1.0
Materiaal Zacht staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op