20266851
20266851
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 92,045 |
| 5 - 9 | € 87,445 |
| 10 - 19 | € 82,844 |
| 20 + | € 78,234 |
| h1 | 31.8 |
|---|---|
| h2 | 25.4 |
| h3 | 20.6 |
| d1 +0.000|-0.050 | 56.0 |
| Gewicht g | 317.0 |
| d3 min | 23.0 |
| d4 | M12 |
| d5 | 20.3 |
| Stock d2 | 35.3 |
| h4 | 6.4 |
| r1 on PCD | M4 at 45.5 |
| Maximale torsie tot Nm | 150.0 |
| Houdkracht kN | 26.2 |
| Maximale diameter uitzetting vanuit ontspannen toestand | 0.4 |
| Materiaal | Zacht staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan