20266820
20266820
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 54,06 |
| 5 - 9 | € 51,357 |
| 10 - 19 | € 48,654 |
| 20 + | € 45,951 |
| h1 | 24.9 |
|---|---|
| h2 | 19.0 |
| h3 | 15.0 |
| d1 +0.000|-0.050 | 31.5 |
| Gewicht g | 109.0 |
| d3 min | 12.2 |
| d4 | M6 |
| d5 | 11.2 |
| Stock d2 | 14.2 |
| h4 | 5.9 |
| r1 on PCD | M3 at 23.1 |
| Maximale torsie tot Nm | 17.0 |
| Houdkracht kN | 8.4 |
| Maximale diameter uitzetting vanuit ontspannen toestand | 0.3 |
| Materiaal | Zacht staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan