Menu Search

HVAC scharnieren 95.0 mm 50.0 mm Zwart gepoedercoat

HVAC Leaf Hinge is geschikt voor airconditioning-centrale eenheden, elektrische panelen en machine-afdekkingen. Het kan worden gebruikt voor platte en vlak gemonteerde zware deuren. Heeft een scharnierrotatiehoek van 180 graden.
Essentra artikelnummer:

20796488

Fabrikant artikelnummer:

20796488

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 6,7689
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 338,45

50 x € 6,7689

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verzinking bevestigingsgat Round
Bevestigingsmethode Kötőanyák, csavarok
Totale lengte 95.0 mm
Totale dikte 16.0 mm
Totale breedte 50.0 mm
Materiaal sluitlip Zamak ZNAL4CU1
Voltooien Zwart gepoedercoat
Scharniertype HVAC verstelbare scharnier
Materiaal vergrendeling Zamak ZNAL4CU1
Aantal bevestigingsgaten 8
Materiaal pen RVS
Diameter bevestigingsgat 4.2 mm
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op