Menu Search

HVAC scharnieren 95.0 mm 50.0 mm Verchroomd

HVAC Leaf Hinge is geschikt voor airconditioning-centrale eenheden, elektrische panelen en machine-afdekkingen. Het kan worden gebruikt voor platte en vlak gemonteerde zware deuren. Heeft een scharnierrotatiehoek van 180 graden.
Essentra artikelnummer:

20796464

Oud artikelnummer:

20796464

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 6,8945
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 344,73

50 x € 6,8945

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verzinking bevestigingsgat Rond
Bevestigingsmethode Fastener Nuts, Screw/Bolts
Totale lengte 95.0 mm
Totale dikte 14.0 mm
Totale breedte 50.0 mm
Materiaal sluitlip Zamak ZNAL4CU1
Voltooien Verchroomd
Scharniertype HVAC Adjustable Hinge
Materiaal vergrendeling Zamak ZNAL4CU1
Aantal bevestigingsgaten 4
Materiaal pen RVS
Diameter bevestigingsgat 4.2 mm
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op