Menu Search

Verbindingsmoer M6 17.0 mm 15.0 mm Staal

Deze verbindingsbout is ideaal voor gebruik in zelfmontage en zelfbouwpaket-meubels. Kan worden geïnstalleerd met een M4-inbussleutel. Voor gebruik met verbindingsmoeren of cilindermoeren (apart bestellen).
Essentra artikelnummer:

10378755

Oud artikelnummer:

463195

3200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,8522
1000 + € 0,389
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 85,22

100 x € 0,8522

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Draadlengte 10.0 mm
Materiaal Staal
Voltooien Verzinkt
Goederencode 7318169290
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op