Menu Search

Stofkap voor glasvezel Beslagring Zwart

2.5mm ferrule dust cap. The cap is pushed onto the ferrule to provide environmental protection.
Essentra artikelnummer:

10312278

Oud artikelnummer:

EFA02-52-001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,7924
1000 + € 0,7004
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 396,20

500 x € 0,7924

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kaptype Ferrule
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Kaphoogte 1.5 mm
Kopdiameter 7.0 mm
Binnendiameter 3.6 mm
Totale hoogte 9.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op