Menu Search

Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Staal

Essentra artikelnummer:

20509958

Oud artikelnummer:

20509958

60 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 56,5636
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 56,56

1 x € 56,5636

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte onder staaf 43.0 mm
Maximale houdkracht 3.40 kN
Handgreepkleur Rood
Materiaal Staal
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepbeweging 90
Bar Movement 70
Armtype Adjustable
Goederencode 8205700000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op