Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRRN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Geschikt voor paneeldiktes | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1289 - € 0,1592 | 496 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,1408 - € 0,1408 | 3997 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 0,2104 - € 0,2597 | Vraag de levertijd aan hier |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| € 0,1519 - € 0,1519 | 500 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,1371 - € 0,1692 | 2970 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| € 2,4714 - € 2,4714 | 2500 Op voorraad |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 1,2006 - € 1,9527 | Vraag de levertijd aan hier |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| € 1,2821 - € 1,2821 | 988 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 1,2591 - € 1,2591 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| € 1,2701 - € 1,2701 | 1000 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 1,271 - € 1,271 | 1005 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 1,4996 - € 1,4996 | 1000 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 1,8154 - € 1,8154 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,8696 - € 1,4279 | 4286 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 1,6934 - € 1,6934 | 1500 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,987 - € 0,987 | 1464 Op voorraad |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| € 1,2952 - € 1,2952 | 1061 Op voorraad |
6.673 in
169.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| € 0,7338 - € 0,7338 | 494 Op voorraad |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| € 1,1461 - € 1,1461 | 1053 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan