Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Gebruikt om scherpe of kwetsbare hoeken te bedekken tegen schade tijdens transport en opslag.Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen door hem te duwen.Veel gebruikt in industriële, commerciële en residentiële omgevingen. Materiaal: LDPE, PP Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | T | L | Kleur | t | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1272 - € 0,1272 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,8268 - € 0,8268 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | 1208 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 250 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,18 - € 0,18 | 17730 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,5812 - € 0,5812 | 239 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| € 0,3478 - € 1,2678 | 5763 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| € 0,1034 - € 0,5171 | 775 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,1525 - € 0,7643 | 9138 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,1998 - € 0,9046 | 395 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,1286 - € 0,1286 | 5331 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| € 0,1072 - € 0,537 | 714 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,1586 - € 0,7124 | 475 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,3341 - € 1,1686 | 1913 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE
|
2
|
||
| € 0,1212 - € 0,1212 | 1548 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,3173 - € 0,7918 | 2957 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Wit
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| € 0,0994 - € 0,4958 | 800 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,1438 - € 0,72 | 1010 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,1983 - € 0,894 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,1141 - € 0,5705 | 942 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3