Menu Search

Hoekbeschermers

Op voorraad

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Gebruikt om scherpe of kwetsbare hoeken te bedekken tegen schade tijdens transport en opslag.Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen door hem te duwen.Veel gebruikt in industriële, commerciële en residentiële omgevingen. Materiaal: LDPE, PP Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1041

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid T L Kleur t Materiaal Type Bestellen
€ 0,3725 - € 1,3089 225 Op voorraad
30.0 mm
45.0 mm
Wit
LDPE
4
€ 0,4185 - € 1,0462 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
45.0 mm
Zwart
LDPE
6
€ 0,3888 - € 0,411 1400 Op voorraad
40.0 mm
45.0 mm
Wit
LDPE
4
€ 0,233 - € 0,9349 223 Op voorraad
32.0 mm
55.0 mm
Zwart
LDPE
3
€ 0,1988 - € 0,7939 175 Op voorraad
20.0 mm
45.0 mm
Wit
LDPE
4
€ 0,2686 - € 0,8058 2875 Op voorraad
60.0 mm
70.0 mm
Zwart
35.0 mm
PP
5
€ 0,2285 - € 0,9141 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
55.0 mm
Zwart
LDPE
3
€ 0,1123 - € 0,1123 797 Op voorraad
4.0 mm
45.0 mm
Zwart
LDPE
3
€ 0,2404 - € 0,9616 11 Op voorraad
38.0 mm
55.0 mm
Zwart
LDPE
3
€ 0,2611 - € 0,2611 1010 Op voorraad
60.0 mm
45.0 mm
Zwart
35.0 mm
PP
5
€ 0,4348 - € 1,5137 300 Op voorraad
40.0 mm
45.0 mm
Wit
LDPE
4
€ 0,111 - € 0,555 1042 Op voorraad
4.0 mm
45.0 mm
Zwart
LDPE
3
€ 0,1077 - € 0,5387 304 Op voorraad
12.0 mm
45.0 mm
Zwart
LDPE
3
€ 0,1944 - € 0,88 395 Op voorraad
25.0 mm
55.0 mm
Zwart
LDPE
3
€ 0,1179 - € 0,1179 548 Op voorraad
6.0 mm
45.0 mm
Zwart
LDPE
3
€ 0,325 - € 1,1368 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
45.0 mm
Wit
LDPE
2
€ 0,3086 - € 0,7702 2957 Op voorraad
1.2 mm
32.0 mm
Wit
0.8 mm
LDPE
1
€ 0,0967 - € 0,4823 900 Op voorraad
6.0 mm
45.0 mm
Zwart
LDPE
3
€ 0,1399 - € 0,7004 1010 Op voorraad
15.0 mm
55.0 mm
Zwart
LDPE
3
€ 0,1929 - € 0,8696 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
55.0 mm
Zwart
LDPE
3
  • van 3
Hoekbeschermer 4 - Voor zwaar gebruik 30.0 mm LDPE Wit

10361078

Prijsbereik
€ 1,3089 - € 0,3725

Voorraadniveaus
225 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Uitvoering
    Heavy Duty Protector
  • Kleur
    Wit
Hoekbeschermer 6 - Open 34.0 mm LDPE Zwart

10361115

Prijsbereik
€ 1,0462 - € 0,4185

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Type
    6
  • Uitvoering
    Open Protector
  • Kleur
    Zwart
Hoekbeschermer 4 - Voor zwaar gebruik 40.0 mm LDPE Wit

10103432

Prijsbereik
€ 0,411 - € 0,3888

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    4
  • Uitvoering
    Heavy Duty Protector
  • Kleur
    Wit
Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 32.0 mm LDPE Zwart

10361023

Prijsbereik
€ 0,9349 - € 0,233

Voorraadniveaus
223 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Uitvoering
    Standard Protector
  • Kleur
    Zwart
Hoekbeschermer 4 - Voor zwaar gebruik 20.0 mm LDPE Wit

10361061

Prijsbereik
€ 0,7939 - € 0,1988

Voorraadniveaus
175 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Type
    4
  • Uitvoering
    Heavy Duty Protector
  • Kleur
    Wit
Hoekbeschermer 5 - Uitbreidbaar 60.0 mm PP Zwart

10361108

Prijsbereik
€ 0,8058 - € 0,2686

Voorraadniveaus
2875 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Type
    5
  • Uitvoering
    Expandable Protector
Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 30.0 mm LDPE Zwart

10361016

Prijsbereik
€ 0,9141 - € 0,2285

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    3
  • Uitvoering
    Standard Protector
  • Kleur
    Zwart
Hoekbeschermer 4.0 mm (PT)

10074725

Prijsbereik
€ 0,1123 - € 0,1123

Voorraadniveaus
797 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Uitvoering
    Standard Protector
  • Kleur
    Zwart
Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 38.0 mm LDPE Zwart

10361030

Prijsbereik
€ 0,9616 - € 0,2404

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Type
    3
  • Uitvoering
    Standard Protector
  • Kleur
    Zwart
Hoekbeschermer 5 - Uitbreidbaar 60.0 mm PP Zwart

10082034

Prijsbereik
€ 0,2611 - € 0,2611

Voorraadniveaus
1010 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Type
    5
  • Uitvoering
    Expandable Protector
Hoekbeschermer 4 - Voor zwaar gebruik 40.0 mm LDPE Wit

10361085

Prijsbereik
€ 1,5137 - € 0,4348

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    4
  • Uitvoering
    Heavy Duty Protector
  • Kleur
    Wit
Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 4.0 mm LDPE Zwart

10360897

Prijsbereik
€ 0,555 - € 0,111

Voorraadniveaus
1042 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Uitvoering
    Standard Protector
  • Kleur
    Zwart
Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 12.0 mm LDPE Zwart

10360934

Prijsbereik
€ 0,5387 - € 0,1077

Voorraadniveaus
304 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Uitvoering
    Standard Protector
  • Kleur
    Zwart
Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 25.0 mm LDPE Zwart

10360996

Prijsbereik
€ 0,88 - € 0,1944

Voorraadniveaus
395 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Uitvoering
    Standard Protector
  • Kleur
    Zwart
Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 6.0 mm LDPE Zwart

10074732

Prijsbereik
€ 0,1179 - € 0,1179

Voorraadniveaus
548 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Type
    3
  • Uitvoering
    Standard Protector
  • Kleur
    Zwart
Hoekbeschermer 2 - 3-wegs hoek 22.0 mm LDPE Wit

10360880

Prijsbereik
€ 1,1368 - € 0,325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Type
    2
  • Uitvoering
    3 Way Corner Protector
  • Kleur
    Wit
Hoekbeschermer 1 - Standaard beschermer 1.2 mm LDPE Wit

10360866

Prijsbereik
€ 0,7702 - € 0,3086

Voorraadniveaus
2957 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Type
    1
  • Uitvoering
    Standard Protector
Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 6.0 mm LDPE Zwart

10360903

Prijsbereik
€ 0,4823 - € 0,0967

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Type
    3
  • Uitvoering
    Standard Protector
  • Kleur
    Zwart
Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 15.0 mm LDPE Zwart

10360941

Prijsbereik
€ 0,7004 - € 0,1399

Voorraadniveaus
1010 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Type
    3
  • Uitvoering
    Standard Protector
  • Kleur
    Zwart
Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 24.0 mm LDPE Zwart

10360989

Prijsbereik
€ 0,8696 - € 0,1929

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Type
    3
  • Uitvoering
    Standard Protector
  • Kleur
    Zwart