Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,3928 - € 1,3928 | 1598 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| € 0,0407 - € 0,0501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| € 0,2273 - € 0,2669 | 9372 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,2318 - € 0,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,2109 - € 0,2341 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2151 - € 0,2379 | 45994 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| € 0,2151 - € 0,2151 | 13394 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,244 - € 0,244 | 1861 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| € 0,4775 - € 0,4775 | 4681 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 5186 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| € 0,2669 - € 0,3142 | Vraag de levertijd aan hier |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| € 0,0331 - € 0,0404 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1876 - € 0,1952 | 6779 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| € 0,5126 - € 0,5126 | 3541 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| € 0,1983 - € 0,1983 | 14000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,2212 - € 0,2212 | 12079 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,209 - € 0,209 | 20418 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,1769 | 3489 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,1952 - € 0,1952 | 36000 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| € 0,2044 - € 0,2044 | 7173 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan