Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2151 - € 0,2151 | 13394 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,2109 - € 0,2341 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2807 - € 0,3127 | 16088 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| € 0,1967 - € 0,1967 | 14396 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | 18924 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| € 0,8146 - € 0,9062 | 3369 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| € 0,209 - € 0,209 | 20418 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| € 0,2151 - € 0,2379 | 45994 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| € 0,1965 - € 0,2066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| € 0,3946 - € 0,4393 | 2250 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 12490 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,4973 - € 0,4973 | 1548 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,4775 - € 0,4775 | 4681 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| € 0,36 - € 0,36 | 4947 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| € 0,244 - € 0,244 | 1861 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| € 0,0331 - € 0,0404 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| € 0,3417 - € 0,3783 | 1449 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| € 0,6376 - € 0,7078 | 2300 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| € 0,2227 - € 0,2227 | 17060 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,3493 - € 0,3493 | 2190 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan