Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,183 - € 0,2044 1000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
€ 0,3946 - € 0,4393 2250 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
€ 0,1998 - € 0,1998 18924 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
€ 0,1965 - € 0,2066 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
€ 0,36 - € 0,36 4947 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
€ 0,1967 - € 0,1967 14396 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
€ 0,0543 - € 0,0663 6661 Op voorraad
2.0 mm
Zwart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
€ 0,0555 - € 0,0678 25000 Op voorraad
2.1 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
€ 0,2227 - € 0,2227 17060 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
€ 0,2334 - € 0,2593 5413 Op voorraad
4.9 mm
Zwart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
€ 0,2109 - € 0,2225 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Naturel
Siliconenrubber
9.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,2807 - € 0,3127 16088 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 12490 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
€ 0,3417 - € 0,3783 1449 Op voorraad
4.9 mm
Naturel
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
€ 0,4515 - € 0,4515 1977 Op voorraad
6.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
€ 0,6376 - € 0,7078 2300 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
€ 0,3234 - € 0,3234 Vraag de levertijd aan hier
3.9 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
€ 0,3493 - € 0,3493 2190 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
€ 0,2456 - € 0,2456 1331 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
€ 1,016 - € 1,1259 405 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
  • van 7
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Prijsbereik
€ 0,2044 - € 0,183

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,3946

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
18924 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10642771

Prijsbereik
€ 0,2066 - € 0,1965

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.2 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241684

Prijsbereik
€ 0,36 - € 0,36

Voorraadniveaus
4947 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741

Prijsbereik
€ 0,1967 - € 0,1967

Voorraadniveaus
14396 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 15.8 mm Zwart EPDM

10377697

Prijsbereik
€ 0,0663 - € 0,0543

Voorraadniveaus
6661 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377642

Prijsbereik
€ 0,0678 - € 0,0555

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249796

Prijsbereik
€ 0,2227 - € 0,2227

Voorraadniveaus
17060 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Zwart EPDM

10250068

Prijsbereik
€ 0,2593 - € 0,2334

Voorraadniveaus
5413 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 9.5 mm Naturel Siliconenrubber

10449608

Prijsbereik
€ 0,2225 - € 0,2109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249840

Prijsbereik
€ 0,3127 - € 0,2807

Voorraadniveaus
16088 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
12490 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 10.4 mm 25.6 mm Naturel Silicone

10249864

Prijsbereik
€ 0,3783 - € 0,3417

Voorraadniveaus
1449 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 12.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249895

Prijsbereik
€ 0,4515 - € 0,4515

Voorraadniveaus
1977 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Prijsbereik
€ 0,7078 - € 0,6376

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249833

Prijsbereik
€ 0,3234 - € 0,3234

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Prijsbereik
€ 0,3493 - € 0,3493

Voorraadniveaus
2190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Prijsbereik
€ 0,2456 - € 0,2456

Voorraadniveaus
1331 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Prijsbereik
€ 1,1259 - € 1,016

Voorraadniveaus
405 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel